Termékek közzététele
Spring Board NRO104
KOMPAN

Spring Board NRO104

The Spring Board is a lovely, inviting platform for rocking. Children are drawn to it again and again, thanks to its fun, rocking movement and the social potential! The platform allows more body positions. Sitting, standing, lying, even jumping. All have a chance to play together, in equal and unequal numbers. The social potential in that is immense. Children will cooperate, take turns and show consideration for others to make the fun, rocking movement of the Spring Board continue. The rocking movement trains the senses of balance and space, crucial for body confidence and avoiding falling. A well-developed sense of balance is fundamental for the ability to sit still and concentrate. When standing on the platform, children will jump, building bone density for life when doing so, having fun.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóspring-board-nro104
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportRobinia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)18
  • Szélesség (hüvelyk)33
  • Mélység (hüvelyk)36
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment