Termékek közzététele
Stepping Pod, 2 ft M87403
KOMPAN

Stepping Pod, 2 ft M87403

The Stepping Pod, 2FT, appeals to children to play simple yet thrilling games like the Ground is Lava. Placing more Stepping Pods, in various heights, adds to attraction inviting jumping or balancing from one to the next. As an individual Stepping Pod, it can function as a sturdy seat and invite a break from play. The Stepping Pod invites less confident balancing acrobats also, thanks to its sturdy rubber surface. When jumping up on and down from the Stepping Pod, children train their sense of balance. Balance is fundamental in confidently managing the body in its surroundings. This is important for instance when navigating street traffic safely. When jumping down, children additionally builds bone density by engaging in weight bearing activity on a hard surface.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstepping-pod-2-ft-m87403
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportMoments
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)23
  • Szélesség (hüvelyk)11
  • Mélység (hüvelyk)11
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGumi
  • Másodlagos anyagSteel, Sherardized
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment