Termékek közzététele
Suspension Trainer Outdoor Fitness Pro FAZ10101
KOMPAN

Suspension Trainer Outdoor Fitness Pro FAZ10101

Suspension training is very effective because it simultaneously increases strength, balance, flexibility and core stability. With 49 exercises the suspension trainer is one of the most versatile pieces of exercise equipment on which all muscle groups can be trained in a functional and effective way, no matter what the fitness level of the user is. With the suspension trainer everyone can workout at their own level due to the scalable resistance. The intensity of each exercise can be determined by adjusting the body position to add more or less resistance.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósuspension-trainer-outdoor-fitness-pro-faz10101
  • TermékcsaládFitness
  • TermékcsoportPro Cross Training
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)132
  • Szélesség (hüvelyk)42
  • Mélység (hüvelyk)154
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagRope
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment