Termékek közzététele
Wobble Bridge NRO810
KOMPAN

Wobble Bridge NRO810

The Wobble Bridge invites children to try out their balancing skills. The horizontal logs are responsive to every movement, training important physical skills such as using balance and muscles in feet, legs, core and arms to adjust equilibrium. For less trained bridge-walkers, the side beams add support. Walking the Wobble bridge is also a highly social experience. Children can feel the movements of all the other children on the bridge from the horizontal and vertical carrier chains. This feature adds to the physical challenge of keeping the balance when going over the bridge together. It additionally encourages children to cooperate and negotiate with each other as well as take turns. These are important social-emotional life skills when out making friends.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówobble-bridge-nro810
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportRobinia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)56
  • Szélesség (hüvelyk)49
  • Mélység (hüvelyk)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagRope
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment