Termékek közzététele
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet

    • CLASSICALLY INSPIRED STYLE: Perfect for any space, from the traditional to the modern bathroom.
    • MATCHING FINISH POP-UP DRAIN included with purchase.
    • FLAWLESS RUST-RESISTANT FINISH resists chipping and fading, maintains beautiful look for the life of the faucet.
    • WATER-SAVING AERATOR conserves water and resists limescale build-up.
    • KRAUS LIFETIME LIMITED WARRANTY covers faucet and finish for your complete satisfaction.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
    • Technical Details

      Part Number: KVF-1200CH
      Item Weight: 3.75 pounds
      Product Dimensions: 6.8 x 2.2 x 12.1 inches
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.2 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.25 inches
      Spout Reach: 5 inches
      Number of Handles: 1
      Plug Profile: Deck Mount
      Included Components: Faucet, Mounting Hardware, Pop-Up Drain

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKraus-KVF-1200CH-Arlo-Bathroom-Faucet
    • TermékcsaládFaucet
    • TermékcsoportBathroom
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-02-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets