Termékek közzététele
RONDO round sink RNDX360
RONDO round sink RNDX360

    RONDO round sink RNDX360

    Round inset vanity basin, can be mounted from top or underneath, stainless steel, material thickness 1 mm, bowl diameter 357 mm, with overflow, inclusive 5/4" overflow kit without waste, stainless steel lugs for underneath mounting are included. Dimensions 388 x 150 mm (D x H) Outcut diameter for mounting from top 368 mm Outcut diameter for mounting from underneath 350 mm Surface satin finished
    Specifikáció
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 388.00 mm
      Overall height 150.00 mm
      Overall width 388.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 150.00 mm
      Bowl width 357.00 mm
      Bowl depth 357.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish Satin finish

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000056431
    • TermékcsaládWash basins
    • TermékcsoportWash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)388
    • Mélység (mm)388
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)1.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika