Termékek közzététele
RONDO round sink RNDH381
RONDO round sink RNDH381

    RONDO round sink RNDH381

    Round inset vanity basin, can be mounted from top or underneath, stainless steel, material thickness 1 mm, bowl diameter 380 mm, with overflow, inclusive. 5/4" overflow kit without waste, stainless steel lugs for underneath mounting are included. Dimensions 426 x 159 mm (D x H) Outcut diameter for mounting from top 406 mm Outcut diameter for mounting from underneath 368 mm Surface high-polished
    Specifikáció
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 426.00 mm
      Overall height 159.00 mm
      Overall width 426.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 159.00 mm
      Bowl width 380.00 mm
      Bowl depth 380.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish High polished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000056432
    • TermékcsaládWash basins
    • TermékcsoportWash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)159
    • Szélesség (mm)426
    • Mélység (mm)426
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)2.09
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika