Termékek közzététele
Mirror CHRH501
Mirror CHRH501

    Mirror CHRH501

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, four visible fixation points, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 500 x 400 mm (W x H)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000056955
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportMirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)1.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika