Termékek közzététele
CAMPUS Urinal divider CMPX560
CAMPUS Urinal divider CMPX560

    CAMPUS Urinal divider CMPX560

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, 32 mm pipe diameter, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes screws and dowels. Dimensions 60 × 760 × 397 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      397.00 mm
      Overall height      760.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000056972
    • TermékcsaládUrinals / WC
    • TermékcsoportUrinal dividers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)760
    • Szélesség (mm)81
    • Mélység (mm)397
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)4.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Paravánok és elválasztók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 leírásUrinal dividers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika