Termékek közzététele
SIRIUS Utility sink BS340
SIRIUS Utility sink BS340

    SIRIUS Utility sink BS340

    General purpose sink for inset mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, seamless welded bowl with dimensions 500 x 380 x 230 mm, 1 1/2" plug waste with plastic overflow pipe, drainage back centric, inclusive washer and clamps for inset mounting. Outcut diameter 540 x 450 mm Dimensions 560 x 230 x 470 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      475.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      565.00 mm
      Type of mounting      Inset mounting
      Bowl height      230.00 mm
      Bowl depth      380.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Sump basket      No

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000057989
    • TermékcsaládUtility sinks
    • TermékcsoportMulti purpose sinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)230
    • Szélesség (mm)565
    • Mélység (mm)475
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)4.26
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 leírásJanitorial sinks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika