Termékek közzététele
SIRIUS plaster trap SIRX835
SIRIUS plaster trap SIRX835

    SIRIUS plaster trap SIRX835

    Plaster sink for work top mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, seamless welded bowl with diameter 450 x 500 x 150 mm, bowl and drain board with revolving channel, 1 1/2" centric waste hole punch, removable plaster basket with cover. Dimensions 1000 x 420 x 600 mm (W x H x D) Drainboard left
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      420.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      200.00 mm
      Bowl depth      440.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Overflow      No
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Spillway      No
      Outlet size      DN 40
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      Drainer
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Plaster sink
      Drainer position      Left
      Sump depth      200.00 mm
      Sump diameter      300.00 mm
      Sump basket      Included

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000071901
    • TermékcsaládUtility sinks
    • TermékcsoportCleaners sinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)18.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_39
    • Uniclass 2015 leírásHospital pattern plaster sinks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika