Termékek közzététele
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX692
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX692

    HEAVY-DUTY clothes hook HDTX692

    Coat hook for on-wall installation, stainless steel, material thickness 2 mm, visible surface satin finished. Safety hook tilts downwards when overloaded, projection 30 mm from wall plate. Mounting from the front with screws. M6S plastic dowels to be provided by the builder. Dimensions 108 x 108 x 52 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      52.00 mm
      Overall height      108.00 mm
      Overall width      108.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000
      Special functionality      Anti ligature feature

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000090046
    • TermékcsaládPrison units
    • TermékcsoportHooks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)108
    • Szélesség (mm)108
    • Mélység (mm)52
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.48
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 leírásClothes hooks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika