Termékek közzététele
RODAN paper towel dispenser RODX600ME
RODAN paper towel dispenser RODX600ME

    RODAN paper towel dispenser RODX600ME

    Paper towel dispenser for hidden mounting behind wall and mirror, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, for 600 - 800 paper towels, depending on convolution, filling from bottom, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 342 x 464 x 113 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      113.00 mm
      Overall height      464.00 mm
      Overall width      342.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Filling quantity      800.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Maximum depth/diameter of consumable      85.00 mm
      Maximum width of consumable      270.00 mm
      Surface finish      Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000090058
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportPaper towel dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)464
    • Szélesség (mm)342
    • Mélység (mm)113
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)3.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika