Termékek közzététele
RODAN waste bin RODX605E
RODAN waste bin RODX605E

    RODAN waste bin RODX605E

    Waste bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, rounded edges, cylinder lock with Franke standard key, mounting with in-wall frame, inclusive stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 23 liter Dimensions 408 x 690 x 169 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      169.00 mm
      Overall height      690.00 mm
      Overall width      408.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface finish        Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000090062
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportWaste bins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)690
    • Szélesség (mm)408
    • Mélység (mm)169
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)7.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 leírásWaste bins

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika