Termékek közzététele
Strainer waste ZANMW901
Strainer waste ZANMW901

    Strainer waste ZANMW901

    Strainer waste, lower part of valve made of plastic, strainer plate made of stainless steel, diameter 55 mm, connection G 1 1/4 B.
    Specifikáció
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000100854
    • TermékcsaládWash basins
    • TermékcsoportComplementary parts wash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-15
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)65
    • Mélység (mm)65
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.03
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_70_55_96_97
    • Uniclass 2015 leírásWash basins wastes

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika