Termékek közzététele
RODAN waste disposal chute RODX607TT
RODAN waste disposal chute RODX607TT

    RODAN waste disposal chute RODX607TT

    Waste chute for table top installation, stainless steel, visible surfaces satin finished, material thickness 0.8 mm, without waste container. Dimensions 175 x 121 x 175 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      175.00 mm
      Overall height      121.00 mm
      Overall width      175.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000101212
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportWaste bins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)121
    • Szélesség (mm)175
    • Mélység (mm)175
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)0.75
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_65_12_70_22
    • Uniclass 2015 leírásDisposal chutes

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika