Termékek közzététele
Power supply unit ZAQUA094
Power supply unit ZAQUA094

    Power supply unit ZAQUA094

    Power supply - A3000 open in waterproof housing for wall mounting for supplying power to AQUA 3000 open fitting, 230 V AC / 24 V DC, 12 W. With ferrules
    Specifikáció
    • Overall depth      25.00 mm
      Overall height      43.00 mm
      Overall width      90.00 mm
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Protective system IP      68
      Communication      No
      Output voltage      24.00 Volt
      Power switch      No
      Output voltage UOM      DC
      Maximum cable length      200.00 Meter
      Maximum output current      12.00 Watt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000102691
    • TermékcsaládWater management
    • TermékcsoportComplementary parts water management
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)43
    • Szélesség (mm)90
    • Mélység (mm)25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • Uniclass 2015 kódPr_60_70
    • Uniclass 2015 leírásPower supply products

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika