Termékek közzététele
Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE
Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE

    Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE

    Commercial sink for screwing to underframe, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, deep drawn seamless welded bowl, without overflow and 80 mm tap ledge, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, drain board with riffle and slanted to bowl, drain board with reinforced stainless steel bracket, 100 mm rear upstand, drilling holes for wall mounting prelasered.

    Set of MAXL112-140DW + MAXF140-70DW

    Specifikáció
    • Overall depth      700.00 mm
      Overall height  1,000.00 mm
      Overall width     1,400.00 mm
      Type of mounting     Mounted on product
      Bowl depth     300.00 mm
      Bowl width     500.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Right
      Drainer / storage board quantity     1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000104032
    • TermékcsaládCatering
    • TermékcsoportCatering sinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)38
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika