Termékek közzététele
STRATOS shelf STRX624
STRATOS shelf STRX624
    Archivált

    STRATOS shelf STRX624

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 45 x 110 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      45.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000102701
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportShelves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)45
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)110
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)1.54
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom shelves