Termékek közzététele
RODAN waste bin RODX605SL
RODAN waste bin RODX605SL

    RODAN waste bin RODX605SL

    Waste bin for wall mounting or floor standing, made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, self closing lid, folding bag holder, cylinder lock with Franke standard key, approx. 30 liter capacity, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 280 x 610 x 210 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      30.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      207.00 mm
      Overall height      609.00 mm
      Overall width      275.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Surface finish      Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000103806
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportWaste bins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)609
    • Szélesség (mm)275
    • Mélység (mm)207
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 leírásWaste bins

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika