Termékek közzététele
CAMPUS baby bathtub CMPX0070
CAMPUS baby bathtub CMPX0070
    Archivált

    CAMPUS baby bathtub CMPX0070

    Baby bathtub, installed from above, made of 304 chrome-nickel steel, satin finished surface, material thickness 1.2 mm, waste fitting with plug waste set DN 40. Contents 10 L.

    Dimensions 743 x 250 x 445 mm (W x H x D)

    Bowl dimensions 700 x 250 x 400 mm (W x H x D)

    Specifikáció
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 445.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 743.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000111229
    • TermékcsaládWash place solutions
    • TermékcsoportBaby change units
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)250
    • Szélesség (mm)743
    • Mélység (mm)445
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)8.55
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs