Termékek közzététele
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007

    Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007

    Pull-rod operated emergency shower, for surface mounting, with water supply from the wall and side connection (sealed with plug) for connecting an eye wash fountain, valve operated by triangular handle. With wall bracket and emergency shower head. Non-self-closing, the water flow is stopped by pushing up the pull rod, green EPS coating (RAL 6032), complies with EN 15154, Part 1, includes the "emergency shower" safety symbol on an adhesive label in compliance with ISO 3864, Part 1 and user instructions. Volumetric flow rate approx. 65 l/min at 1 bar pressure, approx. 110 l/min at 3 bar pressure, water connection G 3/4 B.
    Specifikáció
    • Volume flow rate at 3 bar 1.83 liter per second
      Spout projection 588.00 mm
      Type of fitting Wall installation
      Type of connection Wall connection
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030019170
    • TermékcsaládEmergency showers
    • TermékcsoportWhole body showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-29 37 15
    • OmniClass névEmergency Showers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika