Termékek közzététele
AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008
AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008

    AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008

    AQUAJET-Comfort shower head DN 15 with infinitely angle-adjustable plastic jet face 13° - 23°, anti-calcification system and low aerosol formation. Model for surface pipe installation 18 mm and enclosed flow controllers 6.0 l/min, 9.0 l/min and 12.0 l/min. Housing polished chromium-plated brass. Also suitable for shower trays, 800 x 800 mm.
    Specifikáció
    • Type      Shower head
      Diameter nominal      DN 15
      Volume flow rate at 3 bar      0.30 liter per second
      Spout projection      100.00 mm
      Adjustable tilt angle      Yes
      Type of shower head      Spray shower head
      Type of connection      Pipe connection

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030021283
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportShower heads
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-12
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)94
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika