Termékek közzététele
EXOS. toilet brush holder EXOS687X
EXOS. toilet brush holder EXOS687X
    Archivált

    EXOS. toilet brush holder EXOS687X

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel with satin finish and InoxPlus surface refinement, material thickness 1.5 mm, closed casing to the front, brush withdrawal at the right, brush with stainless steel handle and black nylon brush head, removable plastic drip tray, includes mounting materials. Dimensions 110 x 298 x 97 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      97.00 mm
      Overall height      298.00 mm
      Overall width      110.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Brush colour      Black
      Type of brush      CNS-nylon
      Surface finish      Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030027995
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportToilet brush holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)298
    • Szélesség (mm)110
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)1.07
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 leírásToilet brush holders