Termékek közzététele
Jumbo toilet roll holder CHRX670
Jumbo toilet roll holder CHRX670

    Jumbo toilet roll holder CHRX670

    Jumbo roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.9 mm, closed round casing with inspection window, paper withdrawal over two tear-off edges, locked with hexagonal allen screw, for 1 roll with max. Ø 350 mm, includes stainless steel screws, dowels and hexagonal allen key. Dimensions 369 x 369 x 108 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Lock      Screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      108.00 mm
      Overall height      369.00 mm
      Overall width      369.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      350.00 mm
      Maximum width of consumable      100.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000057141
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportWC-roll holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)369
    • Szélesség (mm)369
    • Mélység (mm)108
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 leírásToilet roll holders

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika