Termékek közzététele
Screw connection ACXX9001
Screw connection ACXX9001

    Screw connection ACXX9001

    Adjustable and lockable connection fitting DN 15, polished chromium-plated brass. Packing unit 2 pieces
    Specifikáció
    • overall depth 26.4 mm
      overall height 33 mm
      overall width 61 mm
      quantity 2
      quantity uom pieces
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030041416
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportComplementary parts showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.21
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 leírásShower fittings package

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika