Termékek közzététele
F5 Hood hair dryer F5DR2001
F5 Hood hair dryer F5DR2001

    F5 Hood hair dryer F5DR2001

    F5 hood hair dryer for wall mounting, opto-electronically controlled for touch-free activation, integrated ion technology, brushless and maintenance-free EC motor. Sensor range and safety switch-off for permanent reflexion adjustable using optional bidirectional remote control. Made of thermoplastic material, housing and mounting in light grey, drying recess in white, with 4 air outlets for even hot air distribution. Operating voltage 230 V AC, 50/60 Hz Overall power 1300 W Heating power 1200 W Protective system IP23 Air quantity 190 m3/h = 53 l/s Air speed 8 m/s Noise level 66 db (A) Dimensions 280 x 331 x 307 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Overall depth      307.00 mm
      Overall height      331.00 mm
      Overall width      280.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      190.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      1,200.00 watt
      Motor power      55.00 watt
      Protective system IP      23
      Sound level      66.00 dB
      Total power      1,300.00 watt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030050305
    • TermékcsaládDryers
    • TermékcsoportHair dryers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)331
    • Szélesség (mm)280
    • Mélység (mm)307
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 leírásHair driers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika