Termékek közzététele
RONDAtop countertop washbasin ANMT2001
RONDAtop countertop washbasin ANMT2001

    RONDAtop countertop washbasin ANMT2001

    RONDAtop countertop basin, made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free, alpine white smooth surface (temperature-resistant up to 80 °C). Round shape with seamless bowl, without overflow. No silicone sealant is required due to the invisible seal which is integrated in to the mounting edge. Drilling templates and mounting materials included. Dimensions 370 x 140 mm (W x H) Bowl dimensions 355 x 100 mm (W x H)
    Specifikáció
    • Material code Miranit
      Overall depth 370.00 mm
      Overall height 140.00 mm
      Overall width 370.00 mm
      Type of mounting Table mounting
      Bowl depth 355.00 mm
      Bowl height 100.00 mm
      Bowl width 355.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Type of basin Vanity basin
      Spillway No

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030054380
    • TermékcsaládWash basins
    • TermékcsoportWash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)370
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)9.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika