Termékek közzététele
Wall flange ACXM1002
Wall flange ACXM1002

    Wall flange ACXM1002

    Wall flange for washbasin mixers with water connections positioned above one another. All-metal construction, high-polished chrome-plated brass, adjustable water connections.
    Specifikáció
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030058762
    • TermékcsaládTaps
    • TermékcsoportComplementary parts taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)110
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.29
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika