Termékek közzététele
Double clamping bridge ACXM1004
Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge for washbasin mixers with water connections positioned arranged side by side, for installation on distribution lines positioned next to one another, diameter 45 mm
    Specifikáció
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030059971
    • TermékcsaládTaps
    • TermékcsoportComplementary parts taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)72
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika