F3S self-closing straight-way valve DN 15 for sanitary facilities, with remote control for concealed mounting. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Self-closing head part, hydraulically controlled for remote control, piston-free design, self-closing, for connection to pre-mixed hot water or cold water. All-metal construction, visible parts polished chromium-plated. Stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm for invisible mounting via threaded rods up to a wall thickness of 50 to 500 mm, with recess for KWC wall outlet DN 15 (required separately), pre-mounted push-button actuation. Flush-mounted box, hydraulic control lines with empty conduit (2 m) and mounting material. Connection and maintenance via service room
Wall outlet must be ordered separately.
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Óceánia | Észak-Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Egyesült Arab Emírségek | Ausztria | Ausztrália | Egyesült Államok | Dél-afrikai Köztársaság |
Belgium | Kanada | |||
Csehország | ||||
Egyesült Királyság | ||||
Észtország | ||||
Finnország | ||||
Franciaország | ||||
Hollandia | ||||
Horvátország | ||||
Írország | ||||
Lengyelország | ||||
Lettország | ||||
Litvánia | ||||
Luxemburg | ||||
Magyarország | ||||
Németország | ||||
Olaszország | ||||
Oroszország | ||||
Románia | ||||
Spanyolország | ||||
Svájc | ||||
Svédország | ||||
Szerbia | ||||
Szlovákia | ||||
Szlovénia | ||||
Ukrajna |