F3S self-closing straight-way valve DN 15 as finished installation kit for in-wall installation in basic installation kit, for sanitary facilities. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Self-closing head part, hydraulically controlled for remote control, piston-free design, self-closing and for connection to pre-mixed hot water or cold water. All-metal construction, visible parts polished chromium-plated. Stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm, mounting from the front with safety screws, with recess for necessary KWC wall outlet DN 15, pre-mounted push-button actuation. Hydraulic control lines, connecting hose to the straight-way valve and mounting material. Depth adjustability 25 mm.
Wall outlet must be ordered separately.
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Óceánia | Észak-Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Egyesült Arab Emírségek | Ausztria | Ausztrália | Egyesült Államok | Dél-afrikai Köztársaság |
Belgium | Kanada | |||
Csehország | ||||
Egyesült Királyság | ||||
Észtország | ||||
Finnország | ||||
Franciaország | ||||
Hollandia | ||||
Horvátország | ||||
Írország | ||||
Lengyelország | ||||
Lettország | ||||
Litvánia | ||||
Luxemburg | ||||
Magyarország | ||||
Németország | ||||
Olaszország | ||||
Oroszország | ||||
Románia | ||||
Spanyolország | ||||
Svájc | ||||
Svédország | ||||
Szerbia | ||||
Szlovákia | ||||
Szlovénia | ||||
Ukrajna |