Mounting plate with connecting nozzles for shower head DN 15 for concealed mounting. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Stainless steel plate 190 x 245 x 2 mm for invisible mounting via threaded rods, up to a wall thickness of 50 to 500 mm, with connecting nozzle with pre-fitted flow regulator 9.0 l/min for KWC shower head DN 15 (required separately).
Shower head must be ordered separately.
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Óceánia | Észak-Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Egyesült Arab Emírségek | Ausztria | Ausztrália | Egyesült Államok | Dél-afrikai Köztársaság |
Belgium | Kanada | |||
Csehország | ||||
Egyesült Királyság | ||||
Észtország | ||||
Finnország | ||||
Franciaország | ||||
Hollandia | ||||
Horvátország | ||||
Írország | ||||
Lengyelország | ||||
Lettország | ||||
Litvánia | ||||
Luxemburg | ||||
Magyarország | ||||
Németország | ||||
Olaszország | ||||
Oroszország | ||||
Románia | ||||
Spanyolország | ||||
Svájc | ||||
Svédország | ||||
Szerbia | ||||
Szlovákia | ||||
Szlovénia | ||||
Ukrajna |