Termékek közzététele
F5E Electronic WC flush F5EF4005
F5E Electronic WC flush F5EF4005

    F5E Electronic WC flush F5EF4005

    F5E - A3000 open WC flush valve DN 20 as finished installation kit for in-wall installation in basic installation kit, electronically controlled. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. With waterproof electronic module with additional input for sensors to be provided by the client, maximum distance to the electronic module 5 m, solenoid flush valve including enclosed throttle insert for reducing flush volume, waterproof electric T-junction for connection to system cable, stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm with ventilation holes, mounting from the front with safety screws, including piezo push-button. Activated hygiene flushing 24 hours after the last activity. With facility for parameterization, cleaning deactivation and communication via ECC2 function controller, 24 V DC.
    Specifikáció
    • functional principle electronic self-closing
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting in-wall installation with box
      type of sensor piezo-electronic sensor
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030068203
    • TermékcsaládFlushing systems
    • TermékcsoportElectronic WC flushing systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)245
    • Szélesség (mm)190
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika