Termékek közzététele
EXOS Foam soap dispenser EXO616W
EXOS Foam soap dispenser EXO616W

    EXOS Foam soap dispenser EXO616W

    EXOS foam soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, side windows, cylinder lock with key, with stainless steel pull handle, suitable for KWC foam soap, including mounting material and 650 ml KWC foam soap cartridge.
    Specifikáció
    • filling quantity 650
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 358 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable foam soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container single-use bag
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3600008794
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportSoap dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)358
    • Szélesség (mm)120
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)3.15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika