Termékek közzététele
Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems
Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems
Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems
Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems
Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems
Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems
Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems

    Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems

    Operable Walls: Model 3050 KWIK-WALL's Model 3050 Electric Wall Systems are operated between the stacking location and installed position by an electric operator, which connects to the lead panel by a roller chain. Individual panels are hinged together to form a continuous panel train. The 3000 Series – Steel Panel construction features panels that are 4" [102] thick, manufactured of a durable roll-formed steel frame and standard steel skins for maximum durability and sound control.

    A. Speed Reducer Drive System
    B. H.D. Continuously Hinged / Electric Steel Track
    C. Adjustable-Compensating Closure
    D. Extend / Retract Constant-Pressure Push Button Switches
    E. Key Switch w/ Extend / Retract Constant-Pressure Push Button Switches
    F. Bottom Seals: Adjustable
    G. Full Mortise Hinged
    H. Flush Pull Handle

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3050_Operable_Wall
    • TermékcsaládOperable Partitions
    • TermékcsoportOperable Walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-25
    • Verziószám5
    • Magasság (hüvelyk)288
    • Szélesség (hüvelyk)48
    • Mélység (hüvelyk)4
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Folding & Moving Walls
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 leírásPanel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 névFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika