Termékek közzététele
Door Grille L-DGD
Door Grille L-DGD
Door Grille L-DGD
    LAMINAIRE

    Door Grille L-DGD

    Door Type Return Grille L-DGD

    Specifikáció
      • Return grille designed for door.
      • Grid made of aluminum for air transfer to closed spaces through doors, its design allows only the air to pass through the slats and cannot be seen to the other side, nor through it; It also prevents the passage of dust.
      • Final finish in high-resistance electrostatic white paint or aluminum color.
      • It is designed so that the same element can be seen on both sides of the door and 2 grilles are not required.
      • Ideal for places with restricted access such as offices, financial sector, bathrooms, file rooms, among other applications.
      • Double frame.
      • Maximum door thickness 1 ½”.
      • “Y” fins to avoid visibility and reduce noise level.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóL-DGD
    • TermékcsaládReturn Grilles
    • TermékcsoportReturn Grilles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névAir diffusers
    • UNSPSC kód40101505
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_94
    • Uniclass 2015 leírásVentilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 23 13
    • OmniClass névReturn Air Grilles
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika