Termékek közzététele
Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-LP

    4.2/5 csillag4.2(6 vélemény)

    The L-RA-LP is a louvered Return Air Grille.

    Its -A type has 1" blade spacing.

    Its -B type has 1 11/32" blade spacing.

    Specifikáció
    • Blades characteristics: 0.8mm gauge, fixed, S curved profile.

      Nominal Size A (width):
      Type A: From 4" to 72", in 2” increments.
      Type B: From 8" to 72", in 2” increments.

      Nominal Size B (height):
      Type A: From 4" to 72", in 2” increments.
      Type B: From 8" to 72", in 4” increments.

      Material: Aluminium AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special gray.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóL-RA-LP
    • TermékcsaládReturn Grilles
    • TermékcsoportReturn Grilles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névAir diffusers
    • UNSPSC kód40101505
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_94
    • Uniclass 2015 leírásVentilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 23 13
    • OmniClass névReturn Air Grilles
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika