Termékek közzététele
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
    LAMINAIRE

    L-VL Round Grille

    • Round cube-type grille.
    • Made of aluminum with 12.5 x 12.5 mm grids, useful for injection or extraction of forced or passive air, it can also be installed on facades as an outlet for gas networks or any other system that requires escape to the outside.
    • Its architectural design allows it to be used in elegant spaces, as well as in bathrooms and commercial or institutional areas.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • 1/2” x1/2” cube type
    • Available:L-VL-5 = Nominal size 5”L-VL-8 = Nominal size 8”
    • Optional damper L-D2, only available for 8” diameter for L-VL.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítól-vl-round-grille
    • TermékcsaládRound Grille
    • TermékcsoportRound Grille
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-07-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika