Termékek közzététele
6kt-Schraube M10 x 25 inkl. U-Scheibe A4, 1.4404
6kt-Schraube M10 x 25 inkl. U-Scheibe A4, 1.4404

    6kt-Schraube M10 x 25 inkl. U-Scheibe A4, 1.4404

    Sechskantschraube M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • 6kt-Schraube M10 x 70 mit U-Scheibe A4, 1.4404 (Art.Nr: 310023)
    • 6kt-Schraube M10 x 45 A4, 1.4404 (Art.Nr: 310022)
    Specifikáció
    • Art.Nr310014
      ELDAS®-Nr127090046
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge25 mm
      Gewicht0.049 kg

      Varianten

      6kt-Schraube M10 x 70 mit U-Scheibe A4, 1.4404
      Art.Nr: 310023 | ELDAS®-Nr: - | Gewicht: 0.077 kg

      6kt-Schraube M10 x 45 A4, 1.4404
      Art.Nr: 310022 | ELDAS®-Nr: - | Gewicht: 0.04 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító310014
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.049
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

    Termék elérhetősége

    Európa