Termékek közzététele
LINEA 3D SCALE Suspended ceiling
LINEA 3D SCALE Suspended ceiling
LINEA 3D SCALE Suspended ceiling
LINEA 3D SCALE Suspended ceiling
LINEA 3D SCALE Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 3D SCALE Suspended ceiling

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    Specifikáció
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 75 mm Wood section : 40 x 40 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 35 mm Average void area : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólauder-linea-3d-scale-ceiling
    • TermékcsaládLINEA
    • TermékcsoportSuspended ceiling
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névSuspended ceiling systems
    • UNSPSC kód30161604
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 leírásDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 névSuspended Wood Ceilings
    • OmniClass szám23-15 13 21 15
    • OmniClass névWood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II kódC3030
    • CSI Uniformat II névCeiling Finishes