Termékek közzététele
LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító210953
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportSHOWER TRAYS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)800
  • Szélesség (mm)1400
  • Mélység (mm)30
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntött márvány
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures