Termékek közzététele
LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat
    LAUFEN

    LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat

    Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító210955
    • TermékcsaládLAUFEN PRO
    • TermékcsoportSHOWER TRAYS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)33
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Tervezés helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures