Termékek közzététele
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side

    Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító211958
    • TermékcsaládLAUFEN PRO
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)33
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntött márvány
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 15
    • OmniClass névShower Enclosure Bases
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures