Termékek közzététele
LAUFEN PRO 1400x1400 Shower tray, made of Marbond
LAUFEN

LAUFEN PRO 1400x1400 Shower tray, made of Marbond

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító212958
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportShower tray
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)40
  • Szélesség (mm)1400
  • Mélység (mm)1400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntött márvány
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures