Termékek közzététele
SOLUTIONS Shower tray 1200 x 1000 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Shower tray 1200 x 1000 mm

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, square, also suitable for flush installation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító216442
  • TermékcsaládSOLUTIONS
  • TermékcsoportShower tray
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)38
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)62
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures