Termékek közzététele
THE NEW CLASSIC Freestanding bathtub, made of solid surface material Sentec
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Freestanding bathtub, made of solid surface material Sentec

Freestanding bathtub, made of solid surface material Sentec
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító220852
  • TermékcsaládTHE NEW CLASSIC
  • TermékcsoportBATHS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)1900
  • Mélység (mm)580
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzilárd felület
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures