Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1760 x 760 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1760 x 760 mm

Freestanding bathtub made of SENTEC solid surface material, with not removable panels Overflow slot and tap bank at feet side With pre-installed lifting system to move the bathtub aside in case of maintenance, with floor fixation With pre-installed overflow and siphon with click-clack function With waste cover made of SENTEC solid surface Charge 616 – without whirl system, with sensor control for illuminated overflow slot Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 627 – Whirlpool with air massage, illuminated overflow slot and mist
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító222332
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportBaths
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-03-05
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)540
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)1760
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)127
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815