Termékek közzététele
SOLUTIONS Bathtub for left-hand corner 1700 x 700 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub for left-hand corner 1700 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the left corner with L-panel right With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító222506
  • TermékcsaládSOLUTIONS
  • TermékcsoportBaths
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)620
  • Szélesség (mm)1700
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)38.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál