Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm

Bathtub made of SENTEC solid surface material, casted for the right corner, with not removable L-panel left With overflow slot at front side and tap bank at opposite side With aluminium frame and floor fixation With pre-installed overflow and siphon with click-clack function With waste cover made of SENTEC solid surface Charge 616 – without whirl system, with sensor control for illuminated overflow slot Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 627 – Whirlpool with air massage, illuminated overflow slot and mist
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító223335
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportBaths
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-03-05
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)590
  • Szélesség (mm)860
  • Mélység (mm)1700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)97
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815